
「試作のたびに金型費用や外注費がかさむ」「切削加工では納期が数週間かかり、検証サイクルが回せない」など、製品開発の現場においてコストと納期の悩みは尽きません。
これらの課題を解決する手段として3Dプリンターの活用が浸透してきた昨今ですが、一口に3Dプリントと言っても「価格」「強度」「形状の自由度」「意匠性」など、工法によって得意・不得意が大きく分かれます。
例えば、デザインを確認したいのに表面が粗い工法を選んでしまったり、実材質での強度テストをしたいのに強度の足りない樹脂を選んでしまっては、正しい検証ができません。
本記事では、目的に応じて、どの工法が最適か、工法ごとの特長と使い分けを徹底解説します。
目次
製品開発のスピードと質を左右する3Dプリントの工法選び
3Dプリントの可能性を最大限に活かし、開発スピードを加速させるための「主要4工法の使い分け」をご紹介します。
意匠性(見た目)を最重視するなら「光造形(SLA)」

液状の光硬化性樹脂に紫外線やレーザーを照射し、選択的に硬化させて積層していく工法です。
- 特長
XY方向の解像度が高く、積層ピッチも数十ミクロン単位で制御できるため、極めて微細な造形が可能です。積層痕が目立ちにくく、まるで射出成形品のような滑らかな表面仕上げを実現します。 - 適したシーン
見た目の美しさが直結するデザインレビュー・プレゼン用の外観モックアップ(コスメティックモデル)に最適です。塗装やメッキなどの後加工とも相性が抜群です。 - 強み
近年はABSライク樹脂や透明樹脂など、靭性や耐熱性を持った材料も選択可能になり、微細なスナップフィットの嵌合確認や、内部流路の可視化モデルにも活用されています。
材料指定がある場合や治具製作なら「熱溶解積層(FDM)」

熱で溶かした糸状の樹脂(フィラメント)を、ソフトクリームのように一筆書きで押し出して積み重ねていく工法です。3Dプリンターのなかでも特に普及している方式です。
- 特長
材料費と運用コストが他工法に比べて圧倒的に安く、スピーディーに造形できるのが特長です。 - 適したシーン
現場で使用する「組み立て治具」や「検査用ゲージ」の製作・大型モックアップの作成にぴったりです。内部をハニカム構造にして材料を節約し、軽量化することも容易です。 - 強み
ABS・ポリカーボネート(PC)・ナイロンといった、量産品で実際に使われる「本物の熱可塑性エンジニアリングプラスチック」をそのまま材料として使用できます。実環境に近い強度や耐熱性での機能評価が可能です。
複雑な形状・一体造形を求めるなら「粉末造形(SLS/PBF)」

敷き詰めた粉末状の材料(樹脂や金属)にレーザーを照射し、断面形状を焼結させていく工法です。
- 特長
最大のメリットは、周囲の未焼結パウダーが支えとなるため「サポート材が不要」である点です。サポート材レスなので従来の切削加工や射出成形では実現が難しかった複雑形状でも一体造形できます。 - 適したシーン
切削加工や射出成形では不可能な、三次元水管などの「複雑な内部流路」や、組み立て不要の可動部品・軽量化のためのラティス(格子)構造の造形に最適です。 - 強み
PA11やPA12などのナイロン材料を使用し、優れた引張強度と靭性を発揮します。部品を隙間なく立体的に配置して同時造形できるため、多品種少量生産のカスタマイズ部品や保守部品の実製品(エンドユースパーツ)製造にも向いています。
従来製法では困難な複雑形状なら「金属造形」

金属粉末をレーザーや電子ビームで溶融・結合させて造形する工法です。
- 特長
切削や板金では加工工数が膨大になってしまうような、自由度が高く複雑な形状の金属部品を一体で造形できます。 - 適したシーン
航空宇宙産業の軽量化部品や特殊な医療用インプラントなど、従来製法では実現が難しい複雑な形状に最適です。一般的に片手で握れるくらいの大きさのものに使われることが多い工法です。 - 強み
チタンやアルミなどの実用金属を使用し、極限の軽量化と高剛性を両立できる点です。複数部品の一体化が可能で、試作にとどまらずそのまま最終製品(エンドユースパーツ)として利用できるポテンシャルを持っています。
一目でわかる!3Dプリント工法比較表
| 目的・重視するポイント | おすすめの工法 | 主な対応材料 | 代表的な活用シーン |
| 見た目・滑らかさ・微細形状 | 光造形(SLA) | ABSライク・透明樹脂など | デザインレビュー・外観モックアップ・流体可視化 |
| 実材料での強度検証 | 熱溶解積層(FDM) | ABS・PC・PEEKなど | 現場の組み立て治具・大型モックアップ・組み付けテスト |
| 複雑な内部構造・小ロット生産 | 粉末造形(SLS) | ナイロン(PA12など) | ダクト部品・ロボットハンド、カスタマイズ実部品 |
| 金属部品の複雑形状・一体化 | 金属造形 | チタン・アルミニウム・ステンレスなど | 航空宇宙部品・軽量化金属パーツ、特殊ヒートシンク |
メビーマーケットプレイスの
3Dプリント造形サービスはこちら
最適な工法が決まったら「メビーマーケットプレイス」で見積依頼
「どの工法が良いか分かったけれど、どこに頼めばいいか分からない」「複数社に相見積もりを取る時間がない」そんな設計者の悩みを解決し、スピーディーな手配を実現するのが「meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)」です。
メビーマーケットプレイスが選ばれる3つの理由
- 豊富なバリエーション
6つの造形工法と80種類以上の材料から、要件に合わせて最適な組み合わせを選択可能です。 - 超短納期&小ロット対応
1個から依頼可能で、最短10分で見積取得できます。急ぎの場合は「最短1日目出荷」にも対応しています。 - 面倒な手続き不要
登録無料のミスミ会員IDがあれば、新規の口座開設の手間なく、思い立ったその日のうちに手配が完了します。
簡単!メビーマーケットプレイスでの見積依頼・手配ステップ
メビーマーケットプレイスの使い方は非常にシンプルです。
1. 簡単ログイン&アップロード
ミスミ会員IDでログインし、お手持ちの3Dデータまたは2D図面を画面上にドラッグ&ドロップでアップロードします。
2. 要件入力(条件設定)
サービス画面で「3Dプリント」を選択し、希望する材質、材料、工法などをプルダウンから選びます。
3. プロに直接相談(迷った時も安心)
「どの材料が最適か自信がない」という場合は、「補足情報」の欄に相談内容を入力してください。パートナー企業にチャットで気軽に質問・相談できます。
4. 見積回答&注文
パートナーから見積もり回答が届いたら一覧でパートナーごとの単価・出荷日を比較できます。条件に合えばそのまま注文し手配完了です。
まとめ
3Dプリントは、目的に合った「工法」と「材料」を正しく選ぶことで、製品開発の質とスピードを劇的に向上させます。
初期の意匠確認には光造形、現場の治具製作や機能評価には熱溶解積層、複雑な構造の小ロット生産には粉末造形と、フェーズに応じて使い分けることが成功の鍵です。
最適な工法や材料に迷った時は、プロに気軽に相談でき、見積もりから注文までシームレスに完結する「メビーマーケットプレイス」を活用し、アジャイルな開発サイクルを実現してみてはいかがでしょうか。
メビーマーケットプレイスの
3Dプリント造形サービスはこちら


