3Dプリント造形サービス
6つの造形工法と80種類以上の材料バリエーションに対応し、納期は最短1日目出荷を実現。
金属3Dプリント造形や2次加工にも対応しています。
-
出荷日最短1日目
-
見積回答最短10分
-
材料バリエーション
(樹脂・金属)80種以上 -
造形工法バリエーション6工法
-
造形だけに留まらない対応力充実の2次加工
-
最新の活用トレンド治工具-試作-
最終製品
サービスの特長
-
光造形(SLA/DLS) -
粉末造形(SLS/PBF/MJF) -
熱溶解積層(FDM/FFF) -
マテリアルジェット(PolyJet) -
金属造形(LB-PBF) -
金属造形(BMD)
-
透明仕上げ -
染色 -
ポリショット -
インサート挿入 -
塗装 -
追加工(精度出し機械加工)
アルミと同等強度!Onyx+カーボンファイバー
Markforged社製の3Dプリンタで製造できる材料のOnyx+カーボンファイバーは、「アルミニウムに匹敵する強度」を備えています。高強度樹脂で治工具を製造することで、”大幅な軽量化”と”生産性向上”を実現しています。
国内最速クラスの短納期サービス
3Dプリント加工は、形状の複雑さに左右されず、3Dプリンタで複数部品を一度に出力することができるので短納期の試作部品の調達には最適な加工方法です。メビーマーケットプレイスは、”国内最大級のキャパシティ”で短納期のニーズに応えます。
3Dプリントの相談先にお困りですか?
その他、3Dモデルの作成、現物からのデータ作成化、軽量化設計、樹脂・金属なんでも対応。
試作だけでなく、量産を見据えた設計や他工法への展開までなんでもご相談ください。
-
光造形(SLA/DLS) -
粉末造形(SLS/PBF/MJF) -
熱溶解積層(FDM/FFF) -
マテリアルジェット(PolyJet) -
金属造形(LB-PBF) -
金属造形(BMD)
-
透明仕上げ -
染色 -
ポリショット -
インサート挿入 -
塗装 -
追加工(精度出し機械加工)
アルミと同等強度!Onyx+カーボンファイバー
Markforged社製の3Dプリンタで製造できる材料のOnyx+カーボンファイバーは、「アルミニウムに匹敵する強度」を備えています。高強度樹脂で治工具を製造することで、”大幅な軽量化”と”生産性向上”を実現しています。
国内最速クラスの短納期サービス
3Dプリント加工は、形状の複雑さに左右されず、3Dプリンタで複数部品を一度に出力することができるので短納期の試作部品の調達には最適な加工方法です。メビーマーケットプレイスは、”国内最大級のキャパシティ”で短納期のニーズに応えます。
3Dプリントの相談先にお困りですか?
その他、3Dモデルの作成、現物からのデータ作成化、軽量化設計、樹脂・金属なんでも対応。
試作だけでなく、量産を見据えた設計や他工法への展開までなんでもご相談ください。
用途別 3Dプリント活用事例
2025年11月13日更新
-
製造業 / 治具制作
機器:Carbon M2 / 材料: 樹脂材料
3Dプリンターで2年間に200種類以上の治具を開発したEIZOから学ぶ4つのポイント -
製品開発 / 開発短縮
機器:Carbon M2 / 材料:RPU70
ARaymondがCarbon DLS™で製品開発を8週間から3日に短縮 -
製造業 / 開発短縮
機器:HP Jet Fusion / 材料:PP
ポリプロピレン製品の設計検証時の効率を向上し、市場投入までの時間を短縮
射出成型と同等の機能性も実現 -
製品開発 / アプローチ方法
機器:Carbon M2 / 材料:RPU70
3Dプリント特有の新製品開発アプローチ
Vitamixが従来の10倍耐久性のある部品を生産 -
自動車 / 製品開発
Carbon 3D社
Lotus社、Carbon社と協力し3Dプリント製ヘッドレストを開発
________________引用元:ShareLab -
自動車 / 試作・最終製品
機器:HP Jet Fusion / 材料:PA12
レーシングカー開発の効率化に貢献
HPの3Dプリントで試作と最終製品の製造を実現 -
自動車 / 最終製品
機器:Carbon M2 / 材料:EPX82
ランボルギーニ社とCarbon3D社がパートナーシップを締結
販売車両へ搭載する部品の量産へ -
低化学物質放出規制 / 材料
機器:F170 / 材料:ABS,ASA
ストラタシス社の3材料で、UL2904に基づくGREENGUARD認証を取得
-
HP Multi Jet Fusion
テクノロジーの紹介

-
Carbon Digital Light Synthesis™
テクノロジーの紹介

得意な数量
3Dプリントは特に1個から25個の数量が得意な工法です。

ご希望の材質や製品サイズ、数量によって最適な工法が変わるので、
迷われた際は複数サービスでの見積もりをお試しください。
ミスミ会員IDで利用可能
メビーマーケットプレイスを試してみる
3Dプリンタの造形工法
代表的な6つの造形工法の原理・特徴
-
光造形(SLA/DLS)
液槽に紫外線硬化性樹脂を入れ、液面に向かって 上面または下面から光を照射し硬化積層する。紫外線 硬化樹脂のABSライク、PMMAライクなど出力可能。 -
粉末造形(SLS/PBF/MJF)
粉末状の素材にレーザー照射、または加熱エネルギー にて溶融結合させ積層する。PA、PP、PPSなどの 高強度・高靭性の樹脂が出力可能。 -
熱溶解積層(FDM/FFF)
樹脂のフィラメントやペレットを溶融しノズルから押し出し積層する。治工具に利用可能な高強度PA-CF材料含む、 ABS、PC-ABSなどの熱可塑性材料が出力可能。 -
マテリアルジェット(PolyJet)
紫外線硬化樹脂をノズルから選択的に吐出し積層する。 着色した材料を同じ位置に吐出し混ぜ合わせることで、フルカラーの造形品も出力可能。 -
金属造形(LB-PBF)
金属の粉末にレーザーを照射し溶融凝固させ積層する。 造形品の機械強度も高く、アルミ、ステンレス、インコネルなどが出力可能。 -
金属造形(BMD)
金属粉末とバインダーを混錬した材料をノズルから押し出し積層する。脱脂・焼結するMIM技術を応用し、純銅やステンレスが出力可能。
材質(樹脂)
[ 2025年 11月 6日 更新 ]| 分類 | 材質 | 材料名 |
| 汎用プラスチック |
ABS | ABS |
| ABS+CF | ABS+CF | |
| ABSライク | ABSライク(PMMA) Formlabs Tough 2000 RPU70 TSR-850 TSR-883 SCR782 SCR950 SCR955 |
|
| ASA | ASA(耐候性ABS) | |
| PLA | PLA Poiymax PLA(強化PLA) HT-PLA(耐熱性PLA) HT-PLA+GF(耐熱性PLA+GF) |
|
| PLA+CF | PLA+CF | |
| PET-G | PET-G Polymax PET-G(強化PET-G) |
|
| PET-G+GF | PET-G+GF | |
| PP | PP | |
| PPライク | Formlabs Tough 1500 Formlabs Tough 1500 V2 TSR-821 |
|
| アクリル(PMMA)ライク | Formlabs スタンダードレジン TSR-829 TSR-884B VeroClear VeroColor |
|
| 難燃性材料 | Formlabs Flame Retardant | |
| 帯電防止材料 | Formlabs ESD PET-G ESD |
|
| エンジニアリング プラスチック |
PA+CF | Onyx Onyx + カーボンファイバー PAHT-CF |
| PA-GF | PA-GF | |
| PA6-CF | PA6-CF | |
| PA11 | PA11 | |
| PA12 | PA12 PA12 S |
|
| PA12+CF | PA12+CF | |
| PA12+GB | PA12+GB | |
| PBT+GB20ライク | EPX82 | |
| PET-CF | PET-CF | |
| PC | PC | |
| PCライク | Formlabs Grey Pro | |
| PC-ABS | PC-ABS | |
| PC-PBT | PC-PBT | |
| 難燃性材料 | Onyx FR PC FR |
|
| 帯電防止材料 | Onyx ESD | |
| スーパーエンジニアリング プラスチック |
PEEK | PEEK PEEK-CF PEEK-GF |
| PEEKライク | Formlabs Rigid 10K Formlabs Rigid 4000 |
|
| PEI | ULTEM1010 ULTEM9085 |
|
| PEKK | PEKK | |
| PPA+CF | PPA+CF | |
| PPS | PPS PPS-CF PPS+GF |
|
| PPSU | PPSU | |
ゴム・エラストマー |
TPU | TPU 90A(TPU) TPU 90 TPU 95 |
| TPUライク | EPU40 EPU41 |
|
| TPEライク | SIL30 | |
| シリコン | Formlabs Silicone 40A (ショアA硬度40度相当) | |
| ゴムライク | Formlabs Flexible 80A(ショアA硬度80度相当) |
材質(金属)
[ 2025年 11月 6日 更新 ]| 分類 | 材料名 |
| アルミニウム | AlSi10Mg |
| AlSi12 | |
| ステンレス鋼 | SUS316L |
| SUS420J2 | |
| SUS630(17-4PH) | |
| マルエージング鋼 |
MS1(マルエージング鋼) |
| マルエージング鋼 | |
| チタン |
TiCP(純チタン) |
| チタン合金(Ti-6Al-4V) | |
| 銅 |
純銅 |
| 銅合金 |
ミスミ会員IDで利用可能
メビーマーケットプレイスを試してみる
3Dプリンタごとの造形サイズ
| 造形工法 | 装置メーカー | 3Dプリンタ名 (機械名) |
造形可能サイズ |
| 光造形(SLA/DLS) | C MET | SOUPⅡ600GS | X600 * Y600 * Z200 mm |
| RM6000Ⅱ | X610 * Y610 * Z500 mm | ||
| Carbon | M2 | X189 * Y118 * Z326 mm | |
| M3 Max | X307 * Y163 * Z305 mm | ||
| D-MEC | ACCULAS® BA-85S | X850 * Y650 * Z400 mm | |
Formlabs |
Form 3 | X145 * Y145 * Z193 mm | |
| Form 3L | X335 * Y200 * Z300 mm | ||
| Form 4 | X200 * Y125 * Z210 mm | ||
| Form 4L | X353 * Y196 * Z350 mm | ||
| SONY | SCS-8100 | X610 * Y610 * Z500 mm | |
| ZRapid | iSLA880 | X800 * Y800 * Z400 mm | |
| 粉末造形(SLS/PBF/MJF) | Formlabs |
Fuse 1 | X159 * Y159 * Z295 mm |
| Fuse 1+30W | X159 * Y159 * Z295 mm | ||
| EOS | P396 | X280 * Y280 * Z580 mm | |
| P760 | X680 * Y360 * Z560 mm | ||
| HP |
HP Jet Fusion 4200 | X380 * Y280 * Z380 mm | |
| HP Jet Fusion 5200 | X360 * Y250 * Z350 mm | ||
| HP Jet Fusion 5600 | X380 * Y284 * Z380 mm | ||
| アスペクト | RaFaEl Ⅱ 300C-HT | X270 * Y270 * Z365 mm | |
| RaFaEl Ⅱ 550C-HT | X480 * Y480 * Z480 mm | ||
| 熱溶解積層(FDM/FFF) |
Amesos | BLADE 1 Pro | X300 * Y300 * Z400 mm |
| Bambu Lab |
X1E | X256 * Y256 * Z256 mm | |
| X1 Carbon | X256 * Y256 * Z256 mm | ||
| INTAMSYS | FUNMAT PRO 410 | X305 * Y305 * Z406 mm | |
| FUNMAT PRO 610 HT | X610 * Y508 * Z508 mm | ||
| Markforged | X7 | X330 * Y270 * Z200 mm | |
| Stratasys | Fortus 250mc | X254 * Y254 * Z305 mm | |
| Fortus 400mc | X355 * Y254 * Z254 mm | ||
| Fortus 450mc | X406 * Y355 * Z406 mm | ||
| Fortus 900mc | X910 * Y610 * Z910 mm | ||
| F170 | X355 * Y254 * Z355 mm | ||
| F370 | X355 * Y254 * Z355 mm | ||
| Tiertime | UP 300D | X255 * Y205 * Z225 mm | |
| マテリアルジェット(PolyJet) | Stratasys | J850 | X490 * Y390 * Z200 mm |
| Objet Eden260VS | X255 * Y252 * Z200 mm | ||
| 金属造形(LB-PBF) | EOS | M280 | X250 * Y250 * Z280 mm |
| M290 | X250 * Y250 * Z280 mm | ||
| TRUMPF | TruPrint 1000 | X100 * Y100 * Z100 mm | |
| 3D Systems | ProXDMP200 | X140 * Y140 * Z140 mm | |
| ソディック | LMP325S | X250 * Y250 * Z250 mm | |
| 金属造形(BMD) | Desktop Metal | Studio System | X240 * Y150 * Z155 mm |
※加工形状や材料によって造形可能サイズは異なるため、パートナーへご相談ください。
製作事例
-
画像を拡大形状確認用 治具部品
3Dプリンタ ZRapid iSLA880 工法 光造形(SLA/DLS) 材質 ABSライク(PMMA) 数量 1個 サイズ X140 * Y122 * Z55 mm 工程 磨き(サポート面のみ) 単価 9,000円/個 出荷日 5日目 -
画像を拡大基板ケース(2部品)
3Dプリンタ Formlabs Fuse 1 工法 粉末造形(SLS/PBF/MJF) 材質 PA12 数量 2部品*各1個 サイズ X75 * Y72 * Z23 mm 工程 ポリショット
(ブラスト系特殊表面処理)単価 5,300円/個
(※2部品*各1個セット価格)出荷日 2日目 -
画像を拡大検査治具
3Dプリンタ Markforged X7 工法 熱溶解積層(FDM/FFF) 材質 Onyx(PA12+短繊維CFRP) 数量 1個 サイズ X197 * Y77 * Z87 mm 工程 サポート除去 単価 54,450円/個 出荷日 4日目 -
画像を拡大ダイカスト用金型部品
3Dプリンタ EOS M280 工法 金属造形(LB-PBF) 材質 MS1(マルエージング鋼) 数量 1個 サイズ X60 * Y60* Z81 mm 工程 単価 270,000円/個 出荷日 1日目 -
画像を拡大配管継手 試作
3Dプリンタ TRUMPF TruPrint 1000 工法 金属造形(LB-PBF) 材質 SUS316L 数量 1個 サイズ X50 * Y50* Z35 mm 工程 3Dプリント造形・サポート除去 単価 51,000円/個 出荷日 7日目 -
画像を拡大シリコンカバー
3Dプリンタ Formlabs Form 3 工法 光造形(SLA/DLS) 材質 Formlabs Silicone 40A
(ショアA硬度40度相当)数量 10個 サイズ X31 * Y30* Z148 mm 工程 3Dプリント造形 単価 4,550円/個 出荷日 11日目