- ご利用ガイド・お問い合わせ
- ご利用をはじめる前に
- ご利用可能な設計データのファイル形式
ご利用可能な設計データのファイル形式
更新日:2026/08/28
meviyマーケットプレイスでは、見積を依頼したい設計データ(部品の3Dデータや2D図面)をアップロードすることで見積依頼を開始します。
なお、3Dプリント、注型をご希望の場合、2Dデータのファイルアップロードのみでは見積依頼することはできません。3Dデータのファイルをアップロードください。
ご利用可能な設計データの形式は下記をご参照ください。
3Dデータのファイル形式
2Dデータのファイル形式
補足となる添付ファイルのファイル形式
ファイルアップロード上限
3Dデータのファイル形式
中間ファイル形式
対応している中間ファイル形式は以下のとおりです。
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| STEP AP203, AP214, AP 242 Ed2 (beta) and Ed3 (beta) |
.step .stp |
| Parasolid 38.0以下 | .x_t .x_b .xmt .xmt_txt |
| ACIS | .sat .sab |
| JT | .jt |
| PRC | .prc |
ネイティブファイル形式
対応しているネイティブファイル形式は以下のとおりです。
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| SOLIDWORKS 2026以下 | .sldprt |
| iCAD SX V8L4以下 | .icd |
| CATIA V5-6R2025以下 | .CATPart |
| Autodesk Inventor 2026以下 | .ipt |
| Creo – Pro/E Pro/E 19.0 – Creo 12.0以下 | .neu .prt .xpr |
| Pro/Engineer | .prt .neu .xpr |
| NX – Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2512 | .prt |
| Solid Edge V19-20/ST10以下/2025以下 | .par .pwd |
| I-deas | .arc .unv |
メッシュファイル形式
対応しているメッシュファイル形式は以下のとおりです。なお、STLはファイルサイズの小さいバイナリー形式を推奨します。
| STL | .stl(バイナリー / アスキー) |
|---|
設計データ内で非表示になっている要素は見積もり対象外になるためご注意ください。
2D図面のファイル形式
2D図面はPDFファイル形式(.pdf)とCADファイル形式(.dxf/ .dwg)が利用可能です。
1ファイルにつき1部品の図面データをアップロードしてください。
PDFでは製造に必要な寸法を確認できない場合があるため、CADファイル形式(.dxf/ .dwg)でのアップロードを推奨します。
CADファイル(.dxf / .dwg)はプロジェクト一覧画面のプレビュー、およびパーツ詳細画面のビューワー表示には対応しておりません。PDFはビューワー表示可能ですので、本サービス上での表示確認が必要な場合は、PDFも合わせてアップロードください。
補足となる添付ファイル
公差や穴情報などの注記やパートナーとのチャットでは、図面などのファイルを添付してパートナーに仕様の指定等ができます。
下記ファイルはアップロードできませんので、別形式に変換してアップロードしてください。
| アップロード不可ファイル形式 | .exe / .bat /.cmd /.sh /.php/ .pl /.rb /.vbs /.js /.html /.htm /.mhtml /.shtml /.jsp /.asp /.aspx |
|---|
アップロードについて
ファイルサイズ上限
1ファイルにつき30MB以下の3Dデータをアップロード可能です。
一括アップロード数上限
一括でアップロードできる3Dデータの上限数は100ファイルです。それ以上のファイル数をアップロードしたい場合は、お手数ですが複数回に分けてアップロードしてください。