切削加工サービス
プレートから5軸加工まで、さまざまな形状に応えます。
材料は金属・プラスチック・ゴム・セラミックスと豊富なラインアップをご用意。
指先サイズから自動車サイズまで、幅広いサイズに対応しています。
-
出荷日最短1日目
-
対応数量1~1,000個
-
取り扱い材料140種類以上
-
最大加工サイズ6,200mm
-
複雑形状品同時5軸加工
-
高精度各種研磨加工
サービスの特長
-
ガンドリル -
同時5軸加工 -
型彫り放電 -
平面研磨 -
ワイヤーカット -
門型マシニングセンタ
国内最大クラスの圧倒的なラインアップ
- 金属だけでなく、樹脂・セラミックス・ゴムなども取り揃え
- 多様な表面処理・熱処理に対応
- 選択肢にないものもリクエストしていただけますので、お気軽にお申し付けください
断トツのスピードでお届け
「今すぐ部品が欲しい」「形状確認をしたい」「見積もりがすぐ欲しい」「新しい材料を試したい」
- 最短1日目出荷・見積もり回答最短10分・複雑形状対応・豊富な材料種類
- 試作・開発の皆さまのご要望にハイスピードでお応えします
設備・装置部品を専門パートナーが対応
- プレート・シャフト・歯車など、装置や設備部品の専門メーカーが勢揃い
- 材料・機械加工・熱処理・仕上げまでワンストップで対応
- 特注部品を1個から量産まで承ります
-
ガンドリル -
同時5軸加工 -
型彫り放電 -
平面研磨 -
ワイヤーカット -
門型マシニングセンタ
国内最大クラスの圧倒的なラインアップ
- 金属だけでなく、樹脂・セラミックス・ゴムなども取り揃え
- 多様な表面処理・熱処理に対応
- 選択肢にないものもリクエストしていただけますので、お気軽にお申し付けください
断トツのスピードでお届け
「今すぐ部品が欲しい」「形状確認をしたい」「見積もりがすぐ欲しい」「新しい材料を試したい」
- 最短1日目出荷・見積もり回答最短10分・複雑形状対応・豊富な材料種類
- 試作・開発の皆さまのご要望にハイスピードでお応えします
設備・装置部品を専門パートナーが対応
- プレート・シャフト・歯車など、装置や設備部品の専門メーカーが勢揃い
- 材料・機械加工・熱処理・仕上げまでワンストップで対応
- 特注部品を1個から量産まで承ります
材質
金属・セラミックス
| 分類 | 材質 |
| アルミニウム | A1050 , A1070 , A2011 , A2017 , A2024 , A2027 , A5052 , A5056 , A5083 , A6061 , A6063 , A6082 , A7050 , A7075 , ADC12 , AC4C |
| 鉄鋼 | NAK55 , NAK80 , S45C , S45C-D , S50C , SCM415 , SCM435 , SCM440 , SS400 , SS400-D , SUJ2 |
| ステンレス | SUS303 , SUS304 , SUS304-D , SUS304L , SUS310 , SUS316 , SUS316L , SUS410 , SUS416 , SUS420 , SUS420J2 , SUS430 , SUS440C , SUS630 |
| 工具鋼・超硬 | SK3 , SK5 , SKD11 , SKD61 , SKH51 , SKS3 , SKS93 , YXR3 , YXR7 , DC53(SKD11相当) , HAP10 , HAP40(SKH40相当) , 超硬 |
| 鋳鉄 | FC200 , FC250 , FC300 , FCD400 |
| 銅 | 真鍮(C2600 , C2801 , C3604), 無酸素銅(C1011 , C1020) , タフピッチ銅(C1100) |
| 合金鋼・特殊材 | 64チタン(JIS60種), 純チタン , インコネル625 , ハステロイ ,インバー , モリブデン , 42Ni-Fe , KV-2(コバール) , Ni-Ti |
| マグネシウム | AZ31B , AZ91D , ZK61M |
| 亜鉛 | ZDC2, ベリック |
| セラミックス | アルミナ(Al₂O₃) , ムライト(3Al₂O₃·2SiO₂), コージライト(耐火物) , ステアタイト(MgO・SiO₂), シリコン(SiO) , ジルコニア(ZrO₂) ,マシナブルセラミックス , 石英(SiO₂) , 耐熱ガラス(SiO₂) , 炭化ケイ素(SiC) , 炭化ホウ素・ボロンカーバイト(B₄C) , 窒化アルミニウム(AlN) , 窒化ケイ素(Si₃N₄) |
樹脂・ゴム
| 分類 | 材質 |
| 汎用プラスチック | ABS , ABS FR(難燃性) , PP , PVC , アクリル(PMMA) , 高密度ポリエチレン(HDPE) , 低密度ポリエチレン(LDPE) |
| エンジニアリング プラスチック |
PET , PPE , MCナイロン(通常・耐候性) , POM(通常・摺動) , PA6(通常・GF30%) , PA66(通常・GF30%) , PBT(通常・GF30%) , PC(通常・GF20%), PC/ABS |
| スーパーエンジニアリング プラスチック |
HPV PPS , PAI , PEEK(通常・GF30%) , PEI(通常・Ultem 1000・Ultem 2300 GF30%) , PES , PPS(通常・GF40%) , PSU , ふっ素(PTFE) , ユニレート , 超高分子量ポリエチレン(UHMW) |
| ゴム | エチレンゴム(EPDM)(ショアA硬度50・70) クロロプレンゴム(CR)(ショアA硬度45・60・90) シリコンゴム(VMQ)(ショアA硬度30・50・70) ニトリルゴム(NBR)(ショアA硬度50・70・90) ハネナイト(低弾性ゴム)(ショアA硬度32・57) ブチルゴム(IIR)(ショアA硬度60) ふっ素ゴム(FKM)(ショアA硬度50・65・80) 天然ゴム(NR)(ショアA硬度65) |
| ポリウレタン | ポリウレタン(エーテル系)(ショアA硬度30・50・60・70・90・95) |
| 熱硬化性樹脂 |
布ベークライト , 紙ベークライト , ガラスエポキシ樹脂 |
ミスミ会員IDで利用可能
メビーマーケットプレイスを試してみる
表面処理・塗装
| 分類 | 仕様 | 詳細 |
| 表面処理 |
メッキ処理 | 亜鉛メッキ , 硬質クロム , 硬質クロム(フラッシュ) , 黒色クロム , 金メッキ , 銀メッキ , 無電解ニッケル , 溶融亜鉛メッキ , 低温黒色クロム |
| アルマイト処理 | 白アルマイト(つや有/無) , 黒アルマイト(つや有/無) , 硬質アルマイト(つや有/無) , カラーアルマイト , 硬質黒アルマイト(つや消し・つや有り) , 硬質グレーアルマイト | |
| 化成処理 | 四三酸化鉄被膜(黒染め) , パーカー処理(リン酸塩被膜) , アロジン処理(無色,有色) , 黒色クロメート , 三価クロメート(黒・白) , 光沢クロメート(ユニクロ) , 有色クロメート(黄), 緑色クロメート | |
| その他 | 蒸着 , 透明処理(蒸着) , 溶射 | |
| 塗装 | 塗装 | 色、塗装法、乾燥方法等の詳細指示をご提示ください |
サイズ・公差
| 材質 | 最大加工サイズ | 最小公差(目安) |
| 金属 | 6,200mm | 0.005~0.01mm |
| セラミックス | 1,000mm | 0.005~0.01mm |
| 樹脂 | 1,500mm | 0.05~0.1mm |
| ゴム | 3,500mm | 0.5~1mm |
| ウレタン | 3,500mm | 0.5~1mm |
※加工形状や材料によって条件が異なるため、パートナーへご相談ください。
製作事例
-
画像を拡大アルミケース
材質 アルミニウム(A5052) 数量 3個 サイズ X135 * Y95 * Z65 mm 工程 切削 公差 0.010mm 単価 19,000円/個 出荷日 5日目 -
画像を拡大樹脂バルブ
材質 POM 数量 1個 サイズ X50 * Y50 * Z60 mm 工程 切削 公差 0.050mm 単価 38,000円/個 出荷日 1日目 -
画像を拡大真鍮ホルダー
材質 真鍮(C3604) 数量 1個 サイズ X110 * Y110 * Z90 mm 工程 切削 公差 0.020mm 単価 85,000円/個 出荷日 10日目 -
画像を拡大インペラ
材質 アルミニウム(A5052) 数量 1個 サイズ X150 * Y150 * Z150 mm 工程 切削 公差 0.010mm 単価 100,000円/個 出荷日 5日目 -
画像を拡大透明パイプ品
材質 PC 数量 1個 サイズ X100 * Y80 * Z150 mm 工程 切削・透明処理(蒸着) 公差 0.050mm 単価 150,000円/個 出荷日 5日目 -
画像を拡大エルボ
材質 ニトリルゴム(NBR)(ショアA硬度70)) 数量 1個 サイズ X80 * Y120 * Z130 mm 工程 切削 公差 0.500mm 単価 20,000円/個 出荷日 7日目