- ご利用ガイド・お問い合わせ
- 2025年 リリース情報
- 2025年1月16日リリース
2025年1月16日リリース
更新日:2025/01/17
| 実施日時 | 2025年1月16日(木) 19:00 |
|---|---|
| 内容 | 3Dデータの対応範囲拡大 その他軽微な修正 |
リリース内容の詳細は下記をご覧ください。
アップロード可能な3Dデータのファイル形式を更新しました
最新バージョンのCADに対応できるようシステムの更新を行い、3Dデータの対応範囲を拡大しました。
詳細は下記の新旧比較表をご確認ください。
新旧比較表
今までの対応可能なファイル形式
中間ファイル形式
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| STEP AP203, AP214 | .step .stp |
| Parasolid 36.1以下 | .x_t .x_b .xmt .xmt_txt |
| ACIS | .sat .sab |
| JT | .jt |
| PRC | .prc |
ネイティブファイル形式
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| SOLIDWORKS 2024以下 | .sldprt |
| CATIA V5-6R2023以下 | .CATPart |
| Autodesk Inventor 2024以下 | .ipt |
| Creo – Pro/E Pro/E 19.0-Creo 10.0以下 | .neu .prt .xpr |
| Pro/Engineer | .prt .neu .xpr |
| NX – Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2312 | .prt |
| SolidEdge V1 to 20, ST10以下, 2024以下 | .par .pwd |
| I-deas | .arc .unv |
今回のアップデートで拡大した対応可能なファイル形式(太字部分)
中間ファイル形式
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| STEP AP203, AP214, AP 242 Ed2 (beta) and Ed3 (beta) | .step .stp |
| Parasolid 37.0以下 | .x_t .x_b .xmt .xmt_txt |
| ACIS | .sat .sab |
| JT | .jt |
| PRC | .prc |
ネイティブファイル形式
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| SOLIDWORKS 2024以下 | .sldprt |
| CATIA V5-6R2024以下 | .CATPart |
| Autodesk Inventor 2025以下 | .ipt |
| Creo – Pro/E Pro/E 19.0-Creo 11.0以下 | .neu .prt .xpr |
| Pro/Engineer | .prt .neu .xpr |
| NX – Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2406 | .prt |
| Solid Edge V19-20/ST10以下/2024以下 | .par .pwd |
| I-deas | .arc .unv |
画面の軽微な修正を行いました
製品要件入力画面のUI改善や軽微なバグ修正を行いました。
製品要件入力画面
製品要件入力画面のアップデート
入力が途中でも「パートナー選択へ」ボタンを押すことができるようになりました。未入力の項目があるとエラーメッセージが表示され、どの部分が未入力なのかわかりやすくなりました。