- ご利用ガイド・お問い合わせ
- 2024年 リリース情報
- 2024年8月1日リリース
2024年8月1日リリース
更新日:2025/01/16
| 実施日時 | 2024年8月1日(木) 18:00 |
|---|---|
| 内容 | 3Dデータの対応範囲拡大 その他軽微な修正 |
リリース内容の詳細は下記をご覧ください。
アップロード可能な3Dデータのファイル形式を更新しました
最新バージョンのCADに対応できるようシステムの更新を行い、ネイティブファイル形式における3Dデータの対応範囲を拡大しました。
詳細は下記の新旧比較表をご確認ください。
新旧比較表
今までの対応可能なネイティブファイル形式
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| SOLIDWORKS 2023以下 | .sldprt |
| CATIA V5-6R2022以下 | .CATPart |
| Autodesk Inventor 2023以下 | .ipt |
| Creo – Pro/E Pro/E 19.0-Creo 9.0以下 | .neu .prt .xpr |
| Pro/Engineer | .prt .neu .xpr |
| NX – Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2206 | .prt |
| SolidEdge V19-20/ST10以下/2023以下 | .par .pwd |
| I-deas | .arc .unv |
今回のアップデートで拡大した、対応可能なネイティブファイル形式
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| SOLIDWORKS 2024以下 | .sldprt |
| CATIA V5-6R2023以下 | .CATPart |
| Autodesk Inventor 2024以下 | .ipt |
| Creo – Pro/E Pro/E 19.0-Creo 10.0以下 | .neu .prt .xpr |
| Pro/Engineer | .prt .neu .xpr |
| NX – Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2312 | .prt |
| SolidEdge V1 to 20, ST10以下, 2024以下 | .par .pwd |
| I-deas | .arc .unv |
軽微な修正を行いました
サービス安定性の向上や軽微なバグ修正を行いました。