- ご利用ガイド・お問い合わせ
- ご利用をはじめる前に
- ご利用可能な設計データのファイル形式
ご利用可能な設計データのファイル形式
更新日:2025/09/05
meviyマーケットプレイスは、見積もりを依頼したい設計データ(部品の3Dデータや2D図面)をアップロードし見積依頼を開始します。
ご利用可能な設計データの形式は下記をご参照ください。
アップロードについて
ファイルサイズ上限
1ファイルにつき30MB以下の3Dデータをアップロード可能です。
一括アップロード数上限
一括でアップロードできる3Dデータの上限数は100ファイルです。それ以上のファイル数をアップロードしたい場合は、お手数ですが複数回に分けてアップロードしてください。
3Dデータのファイル形式
中間ファイル形式
多くのCADソフトやモデリングソフトで出力可能な中間ファイル形式に対応しています。
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| STEP AP203, AP214, AP 242 Ed2 (beta) and Ed3 (beta) |
.step .stp |
| Parasolid 37.0以下 | .x_t .x_b .xmt .xmt_txt |
| ACIS | .sat .sab |
| JT | .jt |
| PRC | .prc |
ネイティブファイル形式
製造業で利用されている主要なCADソフトのネイティブファイル形式に対応しています。
| フォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| SOLIDWORKS 2025以下 | .sldprt |
| iCAD SX V8L4以下 | .icd |
| CATIA V5-6R2024以下 | .CATPart |
| Autodesk Inventor 2025以下 | .ipt |
| Creo – Pro/E Pro/E 19.0 – Creo 11.0以下 | .neu .prt .xpr |
| Pro/Engineer | .prt .neu .xpr |
| NX – Unigraphics UG11 to UG18, UG NX, NX5 to NX12, NX1847 to NX2412 | .prt |
| Solid Edge V19-20/ST10以下/2025以下 | .par .pwd |
| I-deas | .arc .unv |
メッシュファイル形式
3Dプリンター等で使用されるメッシュファイル形式に対応しています。STLのアスキー形式はファイルサイズが大きくなるため、バイナリー形式を推奨します。
| STL | .stl(バイナリー / アスキー) |
|---|
設計データ内で非表示になっている要素は見積もり対象外になります。
2D図面のファイル形式
2D図面はPDFファイル形式(.pdf)とCADファイル形式(.dxf/ .dwg)で見積依頼が可能です。
1ファイルにつき1部品の図面データをアップロードしてください。本プラットフォームは1ファイル=1部品ごとに材質や数量を設定します。
PDFでは製造に必要な寸法を確認できない場合があり、CADファイル形式(.dxf/ .dwg)のアップロードを推奨します。
補足となる添付ファイル
公差や穴情報などの注記やパートナーとのチャットでは、図面などのファイルを添付してパートナーに仕様の指定等ができます。
下記ファイルはアップロードできませんので、別形式に変換してアップロードしてください。
| アップロード不可ファイル形式 | .exe / .bat /.cmd /.sh /.php/ .pl /.rb /.vbs /.js /.html /.htm /.mhtml /.shtml /.jsp /.asp /.aspx |
|---|