
試作のコスト高・納期遅延・複雑形状の再現性に悩む設計者へ。本記事では、「粉末造形」がなぜそれらの課題を解決するのか、技術的特長と具体的なメリットを深掘り解説したうえで、粉末造形方式の3Dプリントを手軽に試せる方法としてメビーマーケットプレイスを提案します。
目次
複雑形状・一体造形なら粉末造形
粉末造形は、他の3Dプリント方式と異なり、サポート材不要で自由度の高い設計を可能にします。
最大のメリットは「サポート材レス」による一体造形
粉末造形の最大の強みは、FDM(熱溶解積層法)や光造形で必須となる「サポート材(支柱)」が不要である点です。
造形物の周囲に敷き詰められた未焼結の粉末そのものがサポート材の役割を果たすため、どんなに複雑な中空構造や入り組んだ内部流路、あるいは組み立て不要の可動部品(アセンブリレス部品)であっても、3D CADデータ通りに一度の造形で完成できます。
これにより、従来の切削加工や射出成形では実現が難しかった複雑形状でも一体造形でき、結果として、複数部品に分割して製造したうえで組み立てるといった工数・部品点数の増加を防ぐことができます。
金型レスによる初期費用削減と短納期化
「型レス製造」は金型をまったく使わないため、設計データさえあればすぐに製造が始められます。この方法なら、従来の工法ではできなかった自由な設計を実現でき、初期投資とリードタイムを短縮できます。
粉末造形の仕組み・工法を分かりやすく解説
粉末造形は、専門的にはPBF(Powder Bed Fusion:粉末床溶融結合法)と呼ばれます。代表的な方式として、レーザーを用いる「SLS(選択的レーザー焼結法)」や、熱収縮剤と赤外線ランプを用いる「MJF(マルチジェットフュージョン)」などがあります。
粉末造形(PBF方式)の造形プロセス
粉末造形は、主に以下の4つのステップを繰り返す仕組みで立体物を造形します。
- 粉末の敷き詰め
造形エリア(ベッド)に、ナイロンなどの樹脂や金属の微細な粉末を、ローラーなどを使って数十ミクロンの薄さで均一に敷き詰めます。 - レーザー照射(焼結)
3D CADのスライスデータに基づき、固めたい断面形状の部分にのみ高出力のレーザーや熱源を照射し、粉末を溶融・結合させます。 - 積層の繰り返し
造形ステージが1層分下がり、その上に再び新しい粉末を敷き詰めます。この「粉を敷く」「狙った箇所を熱で固める」という工程を数千回繰り返します。 - 取り出し(デパウダー)
造形終了後、全体を冷却してから粉の中に埋もれた製品を掘り出し、ブラスト処理などで表面の余分な粉をきれいに落として完成です。
固まらなかった未焼結のパウダーはふるいにかけて再利用が可能なため、材料の無駄が少なく環境負荷が低いのも特長です。
粉末造形方式の活用シーン
粉末造形は、ナイロン(PA11・PA12など)をはじめとするエンジニアリングプラスチックを使用できるため、優れた引張強度・靭性・耐熱性を発揮します。単なる形状確認の枠を超え、実機にそのまま組み込む最終製品(エンドユースパーツ)として以下のようなシーンで広く活用されています。
流体効率を高める複雑な内部流路・ダクト部品
自動車のインテークマニホールドや航空宇宙産業のダクト部品・射出成形金型の冷却水管など、流体効率を極限まで高めたい部品に最適です。
軽量化と高剛性を両立する治具・ロボットハンド
作業者の負担を減らすために徹底的に軽量化(肉抜き)され、かつ対象物(ワーク)の複雑な曲面にピタリと沿うように最適化された組み立て治具やエンドエフェクタの製造で活躍します。
多品種少量生産のカスタマイズ部品・保守部品
患者一人ひとりの体型に合わせた医療用装具(インソールや義肢)や、専用機械の保守・廃盤部品など、金型投資を回収しきれない数百個単位までの量産部品にうってつけです。造形エリア内に部品を隙間なく立体的に配置して同時造形できる(ネスティング)ため、小ロットの量産において非常に高い生産性を発揮します。
メビーマーケットプレイスの
3Dプリント造形サービスはこちら
まとめ
試作では目的に応じた工法選定が重要であり、複雑形状や機能検証には粉末造形、意匠確認には光造形、初期検討には他工法と、使い分けることで開発効率が向上します。
粉末造形は、サポート材を必要とせず、複雑な内部構造や中空形状を一体で造形できる3Dプリント方式です。設計自由度が高く、軽量化と強度を両立した部品や小ロット生産に適しています。
メビーマーケットプレイスでは、粉末造形を含む複数工法を一括で検討・依頼できます。「複雑形状・一体造形の試作がしたい」といった場面では、粉末造形を用いた試作をぜひ検討してみてください。
メビーマーケットプレイスの
3Dプリント造形サービスはこちら
複雑形状・一体造形に強い粉末造形品の依頼も「メビーマーケットプレイス」へ
メビーマーケットプレイス(meviy Marketplace)は日本最大級の製造業マーケットプレイスとして、製造パートナーから図面加工品の手配が可能です。ミスミのIDがあれば新規の口座開設の手間なく手配を進めることができます。
設計データ(3Dまたは2D)をアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定することで、条件に合ったパートナーが提案されます。これにより、複数の加工会社と個別にやりとりする手間が省け、見積もりや出荷日の比較・検討に費やす時間も大幅に短縮できます。
見積金額や出荷日は最短10分で確認でき、急ぎの場合は最短1日目の出荷にも対応。さらに、小ロット(1個から)にも対応しているため、開発初期の試作や検証用途にも便利です。
試作段階における多様なニーズに応える3Dプリント造形サービスでは、6種類の造形工法に加え、80以上の材料バリエーションを用意しており、軽量化や高強度など、さまざまな設計条件に柔軟に対応できます。
複雑形状・一体造形に強い粉末造形品の手配なら、メビーマーケットプレイスにお任せください。
製作事例
メビーマーケットプレイスでは、以下のような粉末造形方式の3Dプリント品の事例があります。
![]() |
部品名 | ロボットハンド |
| 造形工法 | 粉末造形(SLS/PBF/MJF) | |
| 材質 | PA12 | |
| サイズ | X230 * Y100 * Z30mm | |
| 数量 | 1個 | |
| 単価 | 70,000円 | |
| 出荷日 | 5日目 |
![]() |
部品名 | 基板ケース |
| 造形工法 | 粉末造形(SLS/PBF/MJF) | |
| 材質 | PA12 | |
| サイズ | X75 * Y72 * Z23 mm | |
| 数量 | 2部品*各1個 | |
| 単価 | 9,500円/個 | |
| 出荷日 | 2日目 |
![]() |
部品名 | 配管コネクタ |
| 造形工法 | 粉末造形(SLS/PBF/MJF) | |
| 材質 | PA12 | |
| サイズ | X33 * Y30 * Z25.8mm | |
| 数量 | 1個 | |
| 単価 | 6,000円 | |
| 出荷日 | 1日目 |





